Referencia del componente
Pinza en atornillador automático
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Montaje

Pinzas paralelas
Serie MGP800

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
1. Pinzas paralelas

- La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
- Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
          Task & Solution
        
Pinza de la serie MGP800 instalada en las atornilladoras automáticas del Grupo WEBER.
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.) 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 Autoretención en el cierre por muelle C Autoretención en el cierre por muelle C
 IP40 IP40
 Detector magnético Detector magnético
 Certificados para sala limpia Certificados para sala limpia
      Componentes estándar montados